Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
3020000208
Typ
HP-E 4-25-8
Nennförderstrom
4 m³/h
Nennweite
Rp 1"
Anzahl Stufen
8
Einbaulänge
204 mm
Flanschanschluss
A: Rp 1"
Betriebsdruck max.
16 bar
Motorposition
MP1
MP - Motorposition
LOD-Ebene
EAN-Code
7630054921216
A
564 mm
B
214 mm
C
350 mm
D
122 mm
E
158 mm
F
212 mm
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10072690
Betriebsanleitung
http://oxomi.com/p/2025044/catalog/9120727
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 3020000208
BIM angereichert:
Piping angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0